Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Umpiruuveissa on kartiomainen pää, jonka ansiosta ne voidaan upottaa pinnan alapuolelle, jolloin ne saadaan viimeisteltyä tasaisesti. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan sileää pintaa, kuten puu- ja metallimateriaalien kiinnityksessä, huonekalujen kokoonpanossa ja verhoilussa. DIN 963:n tai ANSI/ASME B18.6.3:n kaltaisten standardien mukaisesti valmistetut uppokantaruuvit ovat ratkaisevan tärkeitä sekä esteettisissä että toiminnallisissa tarkoituksissa teollisuus- ja rakennushankkeissa, sillä ne takaavat turvallisen kiinnityksen ja siistin ulkonäön. Tunnetut valmistajat, kuten Fabory, Bossard ja Hefa, sekä muut johtavat valmistajat tarjoavat 3D-CAD-mallejaan 3Dfindit-sivustolla, mukaan lukien uppokantaruuvit. Lataa ilmaiset mallit suoraan tarkkaa suunnittelua ja saumatonta integrointia varten projekteihisi.
Tietyt suodatinyhdistelmät tai vaihtaminen OR:sta AND:iin voi johtaa siihen, että tuloksia ei ole saatavilla.