Teksti
铝型材螺钉
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
Luettelot: 1
10
Elcom
(10)
Ei löydy? Pyydä luetteloa
Avainsanat: 18
10
Yksiköt
10
Tiedostotyypit
10
Elcom
Groove
(RAINURE)
10
Materiaali
(MATIERE)
10
SOURCEURL
10
Tuotteen tyyppi
(TYPE_DE_PRODUIT)
10
Valikoiman yhteensopivuus
(COMPATIBILIT__GAMMES)
10
alue
(GAMME)
10
nimi
(NAME)
10
Pintakäsittely
(TRAITEMENT_DE_SURFACE)
9
Kierteitys - kierteitys
(TARAUDAGE___FILETAGE)
3
Jakso
(SECTION)
1
Väri
(COULEUR)
1
Filter
Alumiiniprofiiliruuvi - Metallilevyihin - St - 4,2x9,5 mm.
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Aukko 10 mm - Kierre M12x30 - Kuusikulmainen
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Aukko 8 mm - Kierre S8x25 - T40 - Itsekierteittyvä ruuvi
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Metallilevyihin - St - 3.5x6.5 mm
1
Alumiiniprofiiliruuvi - 10 mm ura - S12x30 kierre - T50 - Itsekierteittyvä ruuvi
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Metallilevyihin - St - 3.5x6.5 mm
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Aukko 10 mm - Kierre M12x30 - T50
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Metallilevyihin - St - 4,2x9,5 mm.
1
Alumiiniprofiiliruuvi - Aukko 10 mm - Kierre M12x30 - T50 - Geometria
1
Sarana alumiiniprofiiliruuveilla - Aukko 8 mm - Poikkileikkaus 40x40 mm
1