Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 4
337
Fonctionnalités
127
Unités
337
Types de fichier
337
Catégories
127
Classifications
127
Normes
242
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Référence
(REF)
337
Matière
(MAT)
332
Diamètre nominal
(D)
276
Diamètre intérieur
(D1)
293
Diamètre extérieur
(D2)
293
Hauteur
(S)
278
Filtre catalogue
...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Série 16 - Rondelles
Rondelles - Inox A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
...
Rondelles - Inox A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation Catalogue CAO
Rondelles - Inox A2
Here you will find the CAD models of BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Add folder search
FR
Filtre pour catalogues
All markets
Modèle 216503
Rondelle plate étroite Z découpée - NF E 25-513
Modèle 216501
Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
Modèle 216505
Rondelle plate large L découpée - NF E 25-513
Modèle 216507
Rondelle plate très large LL découpée - NF E 25-513
Modèle 216508
Rondelle plate découpée - DIN 125A - ISO 7089
Modèle 216510
Rondelle plate découpée - DIN 433 - ISO 7092
Modèle 216511
Rondelle plate large découpée - DIN 9021 - ISO 7093
Modèle 216533
Rondelle "carrosserie" - Inox A2
Modèle 216534
Rondelle plate épaisse - Inox A2 - DIN 7349
Modèle 216535
Rondelle épaisse pour construction métallique - Inox A2 - DIN 7989
Modèle 216513
Rondelle à dentures extérieures chevauchantes AZ - DIN 6798 A - N...
Modèle 216514
Rondelle à dentures intérieures chevauchantes JZ - DIN 6798 J - N...
Modèle 216524
Rondelle élastique conique - DIN 6796
Modèle 216512
Rondelle "Grower" série rectangulaire W
Modèle 216525
Rondelle "Grower" section carrée - DIN 7980 - ISO 8738
Modèle 216515
Rondelle contact striée moyenne - M - NF E 25-511
Modèle 216516
Rondelle contact striée large - L - NF E 25-511
Modèle 216517
Rondelle élastique ondulé type B
Modèle 216518
Rondelle cuvette emboutie
Modèle 216536
Rondelle d'ajustage - Inox A2 - DIN 988
Mots clés
Rondelles
bois
Rondelle
cuvette
Les filiales :
France
Saint-Priest Mi-Plaine - FRANCE 69800
Béné Inox
Visserie et Boulonnerie - Eléments de fixxation
11, chemin de la Pierre Blanche
Saint-Priest Mi-Plaine - FRANCE
+33 (0)4 78 90 48 22
+33 (0)4 78 90 69 59
bene@bene-inox.fr
www.bene-inox.com
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)