Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 452
83 423
Enrichissements
4795
Fonctionnalités
57 408
Pays/Régions de livraison
138
Unités
83 271
Types de fichier
83 271
Catégories
63 748
Classifications
63 748
Normes
14 761
Certificats
82 404
KIPP
Matière (MATERIAL)
41 812
Largeur (B)
44 864
Diamètre (D1)
55 710
Diamètre (D2)
58 649
Hauteur (H)
58 354
Longueur (L)
62 017
Longueur (L1)
22 770
Poids environ (GEW)
82 713
Numéro de tarif douanier (ZTN)
83 168
EAN-Nr. Kipp (EAN)
83 246
End of life (EOL)
49 940
Standardlieferzeit (STDLZ)
68 577
Instructions de fonctionnement et d'entretien (WARTUNG)
77 670
Filetage (D1)
704
Filetage (D)
391
Force d'attraction (H)
24
Filtre catalogue
KIPP Catalogue CAO

KIPP Catalogue CAO

ÉLÉMENTS DE MANŒUVREHere you will find the CAD models of KIPP from the areas of Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide, Poignées, boutons, Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve, Volants, manivelles, indicateurs de position, Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, Charnières, Pieds réglables, Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés, Glissières télescopiques, Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage, Sauterelles, Eléments de bridage, Poussoirs à ressort, doigts d'indexage, goupilles d'arrêt, Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable, Eléments de serrage, Articulations, Aimants, Eléments d'amortissement, Indicateurs de niveau, bouchons à évent, Règles, anneaux gradués, nivelles, Moyens de manutention, Outils, équipements d'atelier
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets