Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 3
9
Unités
9
Types de fichier
9
Lumenpulse
120 volts (VAR120_VOLTS)
5
208 volts (VAR208_VOLTS)
5
240 volts (VAR240_VOLTS)
5
277 volts (VAR277_VOLTS)
5
charge apparente (APPARENT_LOAD)
9
code d'assemblage (ASSEMBLY_CODE)
5
calculer le coefficient d'utilisation (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
9
coefficient d'utilisation (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
9
description du connecteur (CONNECTOR_DESCRIPTION)
5
note de construction (CONTRUCTION_NOTE)
5
coût (COST)
9
coupe avec des vides en cas de chargement (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
9
élévation par défaut (DEFAULT_ELEVATION)
9
description (DESCRIPTION)
5
option de conception (DESIGN_OPTION)
9
angle de fixation (FIXTURE_ANGLE)
4
hôte (HOST)
9
lampe (LAMP)
5
alimentation gauche (LEFT_FEED)
7
longueur (LENGTH)
9
source lumineuse (LIGHT_SOURCE)
9
sous-classification de la charge moteur (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
5
maintenir l'orientation des annotations (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
9
fabricant (MANUFACTURER)
5
unité de masse (MASSUNIT)
9
modèle (MODEL)
5
nombre de pôles (NUMBER_OF_POLES)
5
numéro d'omniclasse (OMNICLASS_NUMBER)
7
titre omniclasse (OMNICLASS_TITLE)
7
type de pièce (PART_TYPE)
9
nom du produit (PRODUCT_NAME)
5
url (URL)
5
version (VERSION)
9
sourceurl (SOURCEURL)
9
nom (NAME)
9
Filtre catalogue
Lumenpulse Catalogue CAO

Lumenpulse Catalogue CAO

Lumenfacade Changement de couleur intérieureHere you will find the CAD models of Lumenpulse
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets
Les filiales :
Canada
Longueuil, QC J4G 2H9
Lumenpulse
1220 Marie-Victorin Blvd.
CALongueuil, QC
+1 877 937 3003
+1 514 937 6289