Mots clés: 32
120
Unités
120
Types de fichier
120
Lumenpulse
charge apparente (APPARENT_LOAD)
120
code d'assemblage (ASSEMBLY_CODE)
65
calculer le coefficient d'utilisation (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
120
coefficient d'utilisation (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
120
description du connecteur (CONNECTOR_DESCRIPTION)
61
coût (COST)
120
coupe avec des vides en cas de chargement (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
120
élévation par défaut (DEFAULT_ELEVATION)
120
description (DESCRIPTION)
86
option de conception (DESIGN_OPTION)
120
hôte (HOST)
120
lampe (LAMP)
61
source lumineuse (LIGHT_SOURCE)
120
maintenir l'orientation des annotations (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
120
sous-classification de la charge moteur (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
49
fabricant (MANUFACTURER)
86
unité de masse (MASSUNIT)
120
modèle (MODEL)
86
nombre de pôles (NUMBER_OF_POLES)
73
numéro d'omniclasse (OMNICLASS_NUMBER)
92
type de pièce (PART_TYPE)
120
filtre de couleur (COLOR_FILTER)
64
titre omniclasse (OMNICLASS_TITLE)
92
facteur de puissance (POWER_FACTOR)
73
point de calcul de la pièce (ROOM_CALCULATION_POINT)
120
dimension du connecteur rond (ROUND_CONNECTOR_DIMENSION)
120
variation de la température de couleur de la lampe à gradation (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
64
partagé (SHARED)
120
nom du produit (PRODUCT_NAME)
50
url (URL)
86
émet à partir de la longueur du rectangle (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
56
version (VERSION)
115
sourceurl (SOURCEURL)
120
nom (NAME)
120
plage de tension (VOLTAGE_RANGE)
4
Filtre catalogue
Lumenpulse Catalogue CAO

Lumenpulse Catalogue CAO

Lumenfacade Pure Continuous HorizontalHere you will find the CAD models of Lumenpulse from the areas of journal, lbg, lfp-ch, lfp-cr, lfp-sa, lmdm, lmdn, lmds, logh, logi, lognh-lognhi, logn-logni, logp, logr, lqg, lql, lqm, lqs, lxt, lxtd
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets