Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 10
1317
Unités
1317
Types de fichier
1317
Catégories
987
Classifications
987
Normes
1236
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
DXL
1317
Matière
(MAT)
1195
Diamètre nominal de filetage
(D)
1317
Longueur nominale
(L)
1317
Diamètre de tête
(DK)
1196
Hauteur de tête
(K)
1317
Filtre catalogue
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable Catalogue CAO
Vis à tôles et vis autoperçeuses
Here you will find the CAD models of Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Add folder search
Langue préférée du catalogue
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôles et vis autoperçeuses
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôles et vis autoperçeuses
Modèle 62401
Vis à tôle tête cylindrique large fendue - DIN 7971 Type C - Inox A2
Modèle 62403
Vis à tôle tête fraisée fendue - DIN 7972 type C - Inox A2
Modèle 62404
Vis à tôle tête fraisée fendue bombée - DIN 7973 Type C - Inox A2
Modèle 62405
Vis à tôle tête cylindrique large pozidrive - DIN 7981 Type C - Inox A2
Modèle 64405
Vis à tôle tête cylindrique large Pozidrive - DIN 7981 Type C - Inox A4
Modèle 62406
Vis à tôle tête cylindrique large Phillips - DIN 7981 Type C - Inox A2
Modèle 64406
Vis à tôle tête cylindrique large Phillips - DIN 7981 Type C - Inox A4
Modèle 62407
Vis à tôle tête cylindrique large six lobes forme C - ISO 14585 - Inox A2
Modèle 62402
Vis à tôle tête cylindrique empreinte carrée fendue - Type C - Inox A2
Modèle 62416
Vis à tôle tête cylindrique empreinte carrée type C - Inox A2
Modèle 62408
Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A2
Modèle 64408
Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A4
Modèle 62409
Vis à tôle tête fraisée Phillips - DIN 7982 Type C - Inox A2
Modèle 64409
Vis à tôle tête fraisée Phillips - DIN 7982 Type C - Inox A4
Modèle 62410
Vis à tôle tête fraisée six lobes - DIN 7982 Type C - Inox A2
Modèle 62417
Vis à tôle tête fraisée carrée type C - Inox A2
Modèle 62411
Vis à tôle tête fraisée bombée Pozidrive - DIN 7983 Type C - Inox A2
Modèle 64411
Vis à tôle tête fraisée bombée Pozidrive - DIN 7983 Type C - Inox A4
Modèle 62412
Vis à tôle tête fraisée bombée Phillips - DIN 7983 Type C - Inox A2
Modèle 62413
Vis à tôle tête hexagonale bout pointu - DIN 7976 Type C - Inox A2
Modèle 62414
Vis tôle tête hexagonale Pozidrive avec bout pilote - Inox A2
Modèle 62429
Vis autoperceuse tête cylindrique Phillips - DIN 7504 MH - Inox A2
Modèle 62430
Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7504 MZ - Inox A2
Modèle 62431
Vis autoperceuse tête cylindrique carrée - DIN 7504 M - Inox A2
Modèle 62440
Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7504 MZ - AISI 410
Modèle 62443
Vis autoperceuse tête cylindrique carrée - DIN 7504 M - AISI 410
Modèle 62432
Vis autoperceuse tête fraisée Pozidrive - DIN 7504 OZ - Inox A2
Modèle 62433
Vis autoperceuse tête fraisée carrée - DIN 7504 O - Inox A2
Modèle 62442
Vis autoperceuse tête fraisée carrée - DIN 7504 O - AISI 410
Modèle 62434
Vis autoperceuse tête hexagonale à embase - DIN 7504 K - Inox A2
Modèle 62441
Vis autoperceuse tête hexagonale à embase - DIN 7504 K - AISI 410
Mots clés
tête
tôle
autoperceuse
empreinte
Les filiales :
France
L'HORME - FRANCE 42152
ACTON
3 BIS, rue du Faubourg de Couzon
L'HORME - FRANCE
+33 (0)4 77 73 35 43
+33 (0)4 77 73 15 74
actonfrance@acton.fr
www.acton.fr