Différents types de vis à tête plate et leur domaine d'application

ConnaissancesGlossaireIngénierie mécanique
Les vis à tête plate sont l'un des types de vis les plus courants dans le domaine de la mécanique et sont utilisées dans une multitude d'applications. Elles se caractérisent par leur tête de vis plate qui affleure la surface de la pièce ou de la construction. Dans cet article de blog, nous allons découvrir différents types de vis à tête plate et explorer leurs domaines d'application spécifiques dans le domaine de la mécanique.

Vis à tête fraisée : Les vis à tête fraisée sont des vis à tête plate dont la tête est abaissée de manière conique. La tête de la vis s'enfonce ainsi à fleur de la surface de l'élément de construction. Les vis à tête fraisée sont souvent utilisées dans le travail du bois, l'aménagement intérieur, l'industrie du meuble et de nombreuses autres applications pour lesquelles une surface plane sans tête de vis saillante est souhaitée.

Vis à tête bombée : les vis à tête bombée ont une tête de vis légèrement bombée qui rappelle une lentille. Elles sont souvent utilisées dans l'électrotechnique, la construction mécanique, l'électronique et de nombreux autres domaines où une fixation sûre et affleurante est nécessaire.

Vis à tête plate Torx : Les vis à tête plate Torx sont dotées d'un entraînement Torx spécial qui offre une transmission de force élevée et réduit le risque de dérapage de l'outil. Elles sont souvent utilisées dans l'industrie automobile, la construction mécanique, l'électrotechnique et de nombreuses autres applications nécessitant un vissage fiable et efficace.

Vis à tête plate à six pans creux : Les vis à tête plate à six pans creux ont une tête de vis plate et sont dotées d'un entraînement à six pans creux. Elles offrent une transmission de force élevée et sont utilisées dans de nombreuses applications où un poids faible, une construction compacte ou une solution esthétique sont souhaités.

Vis à tête plate à plusieurs dents : Les vis à tête plate à plusieurs dents sont équipées d'un entraînement à plusieurs dents qui permet une transmission de force élevée. Elles sont souvent utilisées dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la construction mécanique et de nombreuses autres applications nécessitant une capacité de charge élevée et un vissage sûr.