De quels composants ai-je besoin pour une machine Rube Goldberg ?

Les composants d'une machine Rube Goldberg peuvent varier en fonction de la tâche souhaitée, des matériaux disponibles et de la créativité personnelle. En général, cependant, vous pouvez envisager certains des composants suivants pour créer votre propre machine à réaction en chaîne :

  1. : Les leviers peuvent être utilisés pour transmettre ou augmenter les forces. Vous pouvez utiliser des leviers simples, des bascules ou des balançoires pour transférer le mouvement d'une partie de la machine à une autre.

  2. et plans inclinés : Les rampes peuvent être utilisées pour mettre des objets en mouvement sous l'effet de la gravité. Les objets qui roulent sur une rampe peuvent transférer de l'énergie à d'autres parties de la machine.

  3. et : Les billes ou les billes peuvent servir d'objets roulants qui se déplacent sur des rampes, dans des tubes ou sur des rails, transmettant ainsi de l'énergie et des impulsions à d'autres éléments de la machine.

  4. (poulies) : Les permettent d'acheminer des ou des cordes sur de longues distances et à différents angles afin de transférer des forces d'un endroit à un autre.

  5. Ressorts et : Les et les peuvent servir de source d'énergie et libérer leur énergie potentielle stockée pour mettre en mouvement des parties de la machine.

  6. : Les dominos peuvent être placés en ligne pour déclencher une réaction en chaîne lorsqu'un domino tombe et renverse le domino suivant.

  7. et : Les interrupteurs et les moteurs électriques peuvent être utilisés pour déclencher des mouvements ou des actions déclenchés par les composants précédents de la chaîne.

  8. : les aimants peuvent attirer ou repousser des objets et ainsi déclencher des mouvements ou des actions dans la machine.

  9. de baudruche : Les ballons de baudruche peuvent servir de réservoirs de pression pour stocker et libérer de l'air ou de l'eau afin d'actionner d'autres parties de la machine.

  10. de la vie courante : ustensiles de cuisine, , matériaux de construction et autres objets de la vie courante peuvent être intégrés de manière créative dans la machine afin de créer des actions et des réactions inattendues.

La clé de la construction d'une machine Rube Goldberg réussie réside dans la créativité et l'expérimentation avec différents composants afin de créer une réaction en chaîne amusante et unique. Il n'y a pas de règles ou de directives fixes, alors laissez libre cours à votre imagination !