Step AP203, AP214 et AP242 : différences et domaines d'application

Formats de fichiersConnaissancesContenu important
Les formats de fichiers neutres sont conçus pour être universels. L'objectif est de garantir une large compatibilité entre plusieurs applications. Le format STEP est le plus utilisé.

Les données STEP(Standardfor the Exchangeof Productmodel data) sont très populaires, notamment AP203, AP214 et AP242. Les données STEP ont été développées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) afin de permettre l'échange de modèles 3D et de données associées entre différents systèmes de CAO. Chacune de ces normes a des fonctions et des domaines d'application différents. Toutefois, pour savoir pourquoi les données natives offrent des avantages considérables par rapport aux formats neutres, consultez notre article Neutre vs. données CAO natives : Le potentiel caché des formats de données natifs.

Différences entre AP203, AP214 et AP242

  • AP203 (ISO 10303-203) - Conceptions 3D contrôlées par la configuration : AP203 est l'une des normes STEP les plus anciennes et les plus utilisées. Elle prend en charge la géométrie de base, la topologie, les modèles filaires et surfaciques, ainsi que les structures d'assemblage simples. AP203 est principalement destiné à l'échange de données purement géométriques entre les systèmes de CAO. Il lui manque toutefois certaines fonctions avancées, telles que les informations sur les couleurs et les couches, qui seront disponibles dans des normes ultérieures telles que AP214 et AP242.
  • AP214 (ISO 10303-214) - modèles de base pour l'industrie automobile et aéronautique : AP214 étend les fonctionnalités d'AP203 et ajoute des caractéristiques supplémentaires telles que les informations sur les couleurs, les couches, les relations géométriques (contraintes), les dimensions et les tolérances. Il prend également en charge les PMI (Product Manufacturing Information) et les éléments de forme, qui sont importants pour la fabrication et le contrôle. AP214 a été développé pour répondre aux besoins des industries automobile et aéronautique et constitue une norme privilégiée pour l'échange de données dans ces secteurs.
  • AP242 (ISO 10303-242) - Managed Model-based 3D Engineering : AP242 est une norme STEP plus récente qui fusionne et étend les normes AP203 et AP214. Elle prend en charge la géométrie avancée, la topologie, le PMI, les dimensions, les tolérances et les annotations sémantiques. En outre, AP242 prend également en charge les informations cinématiques, les déformations explicites, les modèles tessellés et les formats d'archivage à long terme (LTA). AP242 vise à couvrir les besoins des systèmes de CAO, IAO, FAO, PDM et PLM dans différents secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la construction et l'ingénierie mécanique.

Conclusion

L'AP203, l'AP214 et l'AP242 se distinguent par les fonctionnalités prises en charge et les domaines d'application. AP203 est une norme de base pour l'échange de données géométriques, tandis qu'AP214 offre des fonctionnalités avancées pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. L'AP242 est une norme complète qui combine et étend les fonctions de l'AP203 et de l'AP214 afin de prendre en charge un plus large éventail d'applications et de secteurs. Lors du choix d'une norme STEP, il convient de tenir compte des exigences et des fonctions spécifiques des systèmes de CAO impliqués et des processus d'ingénierie et de fabrication associés. Pour les ingénieurs, les architectes et les planificateurs, des données CAO de haute qualité sont indispensables dans le déroulement des projets. Pour savoir pourquoi il est préférable de travailler avec des données natives, consultez notre article Des données CAO natives de haute qualité augmentent la réussite du projet.

Qu'est-ce que STEP AP203 ?
AP203, également connu sous le nom d'ISO 10303-203, est l'un des standards STEP les plus anciens et les plus répandus. Elle permet l'échange de données géométriques de base, de modèles filaires et surfaciques ainsi que de structures d'assemblage simples entre les systèmes de CAO. Cependant, certaines fonctions avancées, telles que les informations sur les couleurs et les couches, disponibles dans des normes ultérieures telles que AP214 et AP242, sont absentes de l'AP203.
Qu'est-ce que STEP AP214 ?
AP214 (ISO 10303-214) étend AP203 avec des fonctions telles que les informations sur les couleurs, les couches, les relations géométriques, les dimensions, les tolérances et PMI. Il s'agit d'une norme privilégiée pour l'échange de données dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique.
Qu'est-ce que STEP AP242 ?
AP242 (ISO 10303-242) est une norme STEP plus récente qui réunit et étend les normes AP203 et AP214. Elle prend en charge la géométrie avancée, la topologie, le PMI, les dimensions, les tolérances et les annotations sémantiques. En outre, AP242 offre des informations cinématiques, des déformations explicites, des modèles tessellés et des formats d'archivage à long terme (LTA). L'objectif d'AP242 est de répondre aux besoins des systèmes de CAO, IAO, FAO, PDM et PLM dans différents secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, la construction et l'ingénierie.