Différents types de rondelles-ressorts et leur domaine d'application

ConnaissancesGlossaireIngénierie mécanique
Les rondelles élastiques, également connues sous le nom de ressorts à disque ou de rondelles, sont des composants importants en mécanique, utilisés pour amortir les forces, les vibrations et répartir les charges. Ils sont constitués d'un disque plat de forme convexe ou concave et sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent une force de ressort précise, une capacité de charge élevée et des performances fiables. Dans cet article de blog, nous allons découvrir différents types de rondelles ressorts et explorer leurs applications spécifiques dans le domaine de la mécanique.

Rondelles convexes : Les rondelles convexes ont une forme bombée vers l'extérieur et offrent une force de ressort élevée. Ils sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent une transmission de force importante, une grande capacité de charge et une bonne absorption des chocs. Les rondelles-ressorts convexes sont utilisées dans l'industrie automobile, l'industrie mécanique, l'industrie lourde et de nombreux autres domaines où une suspension précise et des performances fiables sont nécessaires.

Rondelles Belleville concaves : les rondelles Belleville concaves ont une forme bombée vers l'intérieur et offrent une force de ressort élevée en position comprimée. Ils sont souvent utilisés dans les applications qui nécessitent une conception compacte, une répartition uniforme de la pression et une force de ressort élevée. Les rondelles ressorts concaves sont utilisées dans l'industrie électronique, la technique médicale, l'aéronautique et de nombreux autres domaines où un gain de place et une suspension précise sont nécessaires.

Rondelles élastiques à faible charge : les rondelles élastiques à faible charge sont des rondelles élastiques spécialement conçues pour offrir une faible force de ressort et une grande souplesse. Elles sont souvent utilisées dans les applications qui nécessitent une suspension précise avec de faibles charges, comme la mécanique de précision, l'optique, la métrologie et de nombreux autres domaines où une répartition sensible de la pression et une grande précision sont requises.

Rondelles élastiques précontraintes : Les rondelles élastiques précontraintes sont des rondelles élastiques qui ont déjà une précontrainte prédéfinie dans leur position initiale. Ils sont souvent utilisés dans des applications où une précharge constante, une capacité de charge élevée et des performances fiables sont nécessaires, comme dans l'industrie automobile, la robotique, l'industrie lourde et de nombreux autres domaines où une force élastique contrôlée est importante.

Rondelles élastiques avec revêtement spécial : les rondelles élastiques peuvent également être dotées de revêtements spéciaux pour offrir une protection contre la corrosion, une réduction du frottement ou une isolation. Ces rondelles ressorts revêtues sont utilisées dans l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, l'électrotechnique et de nombreux autres domaines où une protection accrue et des performances améliorées sont requises.