Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWSTWE-D80

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
材质
CZ1 [握柄]
表面处理
BMCL1 [握柄]
材质
CZ2 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d
D1 [mm]
f
H0 [mm]
W
W [mm]
H
L [mm]
L
L1 [mm]
E
L2 [mm]
h1
L3 [mm]
h
L4 [mm]
d1
H [mm]
L1
H1 [mm]
铸铁/铝合金
M
M1
M1 [mm]
S
B [mm]
1
2
3
4
5
HWSAWD-D80
HWSAWD
转动手柄型
无孔型
AC4B
喷砂
A2024
喷砂
SS400
镀铬
80
10
11.4
10
36.0
49.0
15
24
14.0
24
28.0
8
5
3
HWSTWE-D80
HWSTWE
转动手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
10
11.4
10
36.0
49.0
15
24
14.0
24
28.0
5
5
3
HWSTLB-D80
HWSTLB
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
10
11.4
10
36.0
49.0
15
24
14.0
24
28.0
5
5
3
HWSTJF-D80
HWSTJF
转动手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
10
11.4
10
36.0
49.0
15
24
14.0
24
28.0
5
5
3
HWSTFB-D80
HWSTFB
转动手柄型
方孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
80
10
11.4
10
36.0
49.0
15
24
14.0
24
28.0
5
5
3
Show compressed display (5 configurable products)
Shorttext五幅条圆轮缘手轮-转动手柄型
Dernières modifications28.11.2025 23:37:33
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties