Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
PHZSCA - 压铸型拉手 直角型·外装型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
PHZSCA - 压铸型拉手 直角型·外装型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHZSCA-L150
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
类型
LX1
材质
CZ
表面处理
BMCL
L [mm]
L1 [mm]
H2 [mm]
D [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
M [mm]
MM [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
PHZSCA-L100
PHZSCA
外装型
弧形
SUS304
镜面抛光
100
139
22
42
27
22
-
0
0.337
phzsca.pdf
PHZSCA-L150
PHZSCA
外装型
弧形
SUS304
镜面抛光
150
190
22
44
29
20
-
0
0.434
phzsca.pdf
PHZSCB-L100
PHZSCB
内装型
弧形
SUS304
镜面抛光
100
138
22
42
27
0
M5
5
0.350
phzsca.pdf
PHZSCB-L150
PHZSCB
内装型
弧形
SUS304
镜面抛光
150
190
22
44
29
0
M5
5
0.440
phzsca.pdf
Show compressed display (4 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- PHZSCA
Shorttext
压铸型拉手 直角型·外装型
Dernières modifications
28.11.2025 23:37:32
Unité
Mots clés
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
PHZSCA-L150