Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDTZRA - 可调紧定手柄 小型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDTZRA - 可调紧定手柄 小型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDTZRA-M5-L8-E
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
类型
LX1
材质
CZ
材质
CZ1
表面处理
BMCL
表面处理
BMCL1
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
S [mm]
R
R [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
H
H [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
参考重量(kg/pcs)
CKZL1
PDF
1
2
3
4
HDTZRA-M4-L8-E
HDTZRA
小型直杆型
���螺纹安装
ZDC
S45C
烤漆
发黑
4
8
E
9.8
29
13.0
25.4
29
0.025
0.030
hdtzra.pdf
HDTZRA-M5-L8-E
HDTZRA
小型直杆形
外螺纹安装
ZDC
S45C
烤漆
发黑
5
8
E
9.8
29
13.0
25.4
29
0.025
0.030
hdtzra.pdf
HDTZRA-M6-L8-E
HDTZRA
小型直杆型
外螺纹安装
ZDC
S45C
烤漆
发黑
6
8
E
9.8
29
13.0
25.4
29
0.030
0.035
hdtzra.pdf
HDTZRA-M8-L16-E
HDTZRA
小型直杆型
外螺纹安装
ZDC
S45C
烤漆
发黑
8
16
E
13.0
41
17.5
32.7
40
0.060
0.070
hdtzra.pdf
Show compressed display (4 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDTZRA
Shorttext
可调紧定手柄 小型
Dernières modifications
28.11.2025 23:37:33
Unité
Mots clés
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties