Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTSAB-M6

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
类型
LX1
主体材质
CZ1
主体颜色
YS2
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
LF [mm]
握柄颜色
YS
R
R [mm]
H2
H2 [mm]
H1
H1 [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
参考重量HDTZBB,HDTZAA
CKZL [kg/pcs]
参考重量HDTZBA,HDTZAB
CKZL1 [kg/pcs]
参考重量HDTSAB,HDTSAA
CKZL2 [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
HDTZBA-M4-E
HDTZBA
直杆型内螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
SUS304
-
4
0
E(黑色)
44.0
25.4
7.0
13.0
34.5
0.030
0.030
-
hdtzbb.pdf
HDTZBA-M5-E
HDTZBA
直杆型内螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
SUS304
-
5
0
E(黑色)
44.0
25.4
7.0
13.0
34.5
0.03
0.030
-
hdtzbb.pdf
HDTZBA-M6-E
HDTZBA
直杆型内螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
SUS304
-
6
0
E(黑色)
44.0
25.4
7.0
13.0
34.5
0.04
0.040
-
hdtzbb.pdf
HDTZBA-M8-E
HDTZBA
直杆型内螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
SUS304
-
8
0
E(黑色)
62.5
32.7
10.0
17.5
44.8
0.07
0.070
-
hdtzbb.pdf
HDTZBA-M10-E
HDTZBA
直杆型内螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
SUS304
-
10
0
E(黑色)
77.5
37.7
14.0
21.0
53.7
0.11
0.110
-
hdtzbb.pdf
HDTZBA-M12-E
HDTZBA
直杆型内螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
SUS304
-
12
0
E(黑色)
92.0
45.5
17.0
24.0
67.2
0.17
0.170
-
hdtzbb.pdf
HDTSAB-M4
HDTSAB
直杆型内螺纹型
直杆型
SUS304
抛光
SUS304
4
0
-
44.0
25.4
7.0
13.0
34.5
-
-
0.025
hdtzbb.pdf
HDTSAB-M5
HDTSAB
直杆型内螺纹型
直杆型
SUS304
抛光
SUS304
5
0
-
44.0
25.4
7.0
13.0
34.5
-
-
0.035
hdtzbb.pdf
HDTSAB-M6
HDTSAB
直杆型内螺纹型
直杆型
SUS304
抛光
SUS304
6
0
-
44.0
25.4
7.0
13.0
34.5
-
-
0.045
hdtzbb.pdf
HDTZAA-M4-L12-E
HDTZAA
直杆型外螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
4
12
E(黑色)
44.0
0.0
25.4
13.0
34.5
0.03
0.030
-
hdtzbb.pdf
HDTZAA-M5-L12-E
HDTZAA
直杆型外螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
5
12
E(黑色)
44.0
0.0
25.4
13.0
34.5
0.03
0.030
-
hdtzbb.pdf
HDTZAA-M6-L12-E
HDTZAA
直杆型外螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
6
12
E(黑色)
44.0
0.0
25.4
13.0
34.5
0.04
0.040
-
hdtzbb.pdf
HDTZAA-M8-L16-E
HDTZAA
直杆型外螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
8
16
E(黑色)
62.5
0.0
32.7
17.5
44.8
0.07
0.070
-
hdtzbb.pdf
HDTZAA-M10-L20-E
HDTZAA
直杆型外螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
10
20
E(黑色)
77.5
0.0
37.7
21.0
53.7
0.15
0.150
-
hdtzbb.pdf
HDTZAA-M12-L25-E
HDTZAA
直杆型外螺纹型
直杆型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
12
25
E(黑色)
92.0
0.0
45.5
24.0
67.2
0.22
0.220
-
hdtzbb.pdf
HDTSAA-M4-L12
HDTSAA
直杆型外螺纹型
直杆型
SUS304
抛光
SUS304
-
4
12
-
44.0
0.0
25.4
13.0
34.5
-
-
0.025
hdtzbb.pdf
HDTSAA-M5-L12
HDTSAA
直杆型外螺纹型
直杆型
SUS304
抛光
SUS304
-
5
12
-
44.0
0.0
25.4
13.0
34.5
-
-
0.035
hdtzbb.pdf
Show compressed display (18 configurable products)
Shorttext可调紧定手柄-标准型
Dernières modifications28.11.2025 23:37:33
Unité