Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GCMN-25

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
主体材质
MAT1
主体表面处理
SUR1
接触面材质
MAT2
接触面表面处理
SUR2
把手
BS
控制方式
KZFS
适用轴径
NJ
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
A
A [mm]
A1
A1 [mm]
H
H [mm]
S
S [mm]
H1
H1 [mm]
H2
H2 [mm]
M1
MM1 [mm]
M2
MM2 [mm]
R
R [mm]
NM
NM [N*m]
BCL
BCL [N]
ZL
ZL [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
GCMN-12
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
12
43
32
35.5
32.0
4.5
18
10
24
16.0
M5
M4
45
5
1200
0.23
GCMN-16
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
16
53
40
35.5
38.0
5.5
22
12
29
19.0
M6
M5
45
5
1200
0.39
GCMN-20
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
20
60
45
46.3
44.0
6.5
25
14
32
21.5
M8
M6
63
7
1200
0.59
GCMN-25
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
25
78
60
46.3
52.0
9.0
30
16
38
25.0
M10
M8
63
7
1200
0.99
GCMN-30
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
30
87
68
55.4
58.0
10.0
35
16
43
28.3
M10
M8
78
12
2000
1.41
GCMN-40
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
40
108
86
66.0
68.0
11.0
45
20
53
34.5
M12
M10
92
17
2000
1.5
GCMN-50
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
50
132
108
66.0
76.0
12.0
50
22
58
39.5
M16
M14
92
17
2000
2.22
GCMN-60
GCMN
合金结构钢
镀镍
45C
-
尼龙6
手动调节
60
157
132
66.0
76.0
12.0
60
22
68
45.0
M16
M14
92
17
2000
3.63
Show compressed display (8 products)
Shorttext导向轴钳制器把手方型
Dernières modifications28.11.2025 23:37:46
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGCMN-25