Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GLMV-20

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
主体材质
MAT1
主体表面处理
SUR1
弹簧夹头
JT1
弹簧垫块
DK1
接触面夹头
JT2
接触面垫块
DK2
调节把手材质
MAT2
调节把手表面处理
SUR2
控制方式
KZFS
导轨尺寸
CC
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
A
A [mm]
A1
A1 [mm]
A2
A2 [mm]
H
H [mm]
S
S [mm]
M
M [mm]
R
R [mm]
NJ
NJ [N*m]
BCL
BCL [N]
ZL
ZL [kg]
PDF
1
2
3
4
5
GLMV-15
GLMV
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
15
47
35.5
20.0
12
4.0
14.0
6.0
4
45.0
2.5
450
0.05
glmv.pdf
GLMV-20
GLMV
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
20
63
37.5
24.0
15
4.5
17.6
8.7
5
45.0
2.5
450
0.08
glmv.pdf
GLMV-25
GLMV
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
25
70
47.9
28.0
20
4.0
19.3
6.0
5
63.0
7
650
0.14
glmv.pdf
GLMV-30
GLMV
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
30
90
61.4
34.0
22
6.0
25.6
9.0
6
78.0
7
800
0.23
glmv.pdf
GLMV-35
GLMV
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
35
100
65.4
34.0
22
6.0
23.6
9.0
6
78.0
7
800
0.3
glmv.pdf
Show compressed display (5 products)
Shorttext导轨钳制器把手经济型
Dernières modifications28.11.2025 23:37:46
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties