Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSML - 微型直线导轨--加长·不锈钢·标准滑块加宽型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSML - 微型直线导轨--加长·不锈钢·标准滑块加宽型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMSMLH-H8-L50
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸S1
S1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸HR
HR
滑轨尺寸D
D
1
2
3
4
GMSML-H8-L50
GMSML
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
8
50
NONE
1.500
8.5
24
19
13
22.0
32.0
M3
7
4.7
4.2
GMSMLH-H8-L50
GMSMLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
8
50
NONE
1.500
8.5
24
19
13
22.0
32.0
M3
7
4.7
4.2
GMSM2L-H8-L100
GMSM2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
8
100
NONE
1.500
8.5
24
19
13
22.0
32.0
M3
7
4.7
4.2
GMSM2LH-H8-L100
GMSM2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
8
100
NONE
1.500
8.5
24
19
13
22.0
32.0
M3
7
4.7
4.2
Show compressed display (4 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMSML
Shorttext
微型直线导轨--加长·不锈钢·标准滑块加宽型
Dernières modifications
28.11.2025 23:37:46
Unité
Mots clés
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties