Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDCACA-M8

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
螺杆材质
CZ2
握柄部颜色
YS1
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
B
B [mm]
B1
B1 [mm]
B2
B2 [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
b
BB [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
HDCACA-M6
HDCACA
曲面型
A6063
SUM24L
抛光
镀锌
6
49
11
5.5
16
10
3
0.035
hdcaca.pdf
HDCACA-M8
HDCACA
曲面型
A6063
SUM24L
抛光
镀锌
8
61
13
6.0
20
13
4
0.095
hdcaca.pdf
HDCACA-M10
HDCACA
曲面型
A6063
SUM24L
抛光
镀锌
10
75
14
8.0
25
16
5
0.187
hdcaca.pdf
HDCACA-M12
HDCACA
曲面型
A6063
SUM24L
抛光
镀锌
12
95
21
10.5
32
20
6
0.233
hdcaca.pdf
HDCACA-M16
HDCACA
曲面型
A6063
SUM24L
抛光
镀锌
16
106
26
11.0
36
22
8
0.257
hdcaca.pdf
Show compressed display (5 configurable products)
Shorttext曲面转动手柄 外螺纹台阶型
Dernières modifications28.11.2025 23:37:33
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties