Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDEPAB-M8

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
仅HDENBA适用
L1
B
B [mm]
h
H [mm]
S
S [mm]
b
BB [mm]
b1
B1 [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
d
DD [mm]
d1
DD1 [mm]
参考重量(kg/pcs)(HDEPAB,HDEPAC)
CKZL
参考重量(kg/pcs)(HDEPBA)
CKZL1
参考重量(kg/pcs)(HDENBA)
CKZL2
PDF
1
2
3
4
HDEPAB-M6
HDEPAB
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
6
40
65
13
1.5
1.8
20
12
17
19
12
6.5
0.016
0.01
0.03
hdepab.pdf
HDEPAB-M8
HDEPAB
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
8
50
80
16
2.0
4.5
26
16
21
24
17
8.5
0.032
0.2
0.04
hdepab.pdf
HDEPAB-M10
HDEPAB
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
10
65
80
20
2.0
5.0
33
20
25
24
20
10.5
0.061
0.037
0.045
hdepab.pdf
HDEPAB-M12
HDEPAB
外螺纹台阶型
PF
黑色
SUM24L
镀锌
12
85
95
25
2.5
5.0
40
24
28
28
21
12.5
0.1
0.061
0.065
hdepab.pdf
Show compressed display (4 configurable products)
Shorttext标准型外螺纹台阶型/内螺纹型/螺纹套型手柄
Dernières modifications28.11.2025 23:37:33
Unité

Classifications