Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMFCBLMX-d16

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
外径D
D
外径D公差
DTOL
球列数
QLS
长度L
L
L1
L1 [mm]
长度L公差
LTOL
E
E [mm]
I
I [mm]
法兰D1
D1
法兰K
K
法兰H
H
法兰A
A
1
2
3
4
5
6
LMFCBLMX-d10
LMFCBLMX
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
10
0/-0.010
19
0/-0.016
4
65
55
±0.3
5.0
24.5
40
30
6
29
LMFCBLMX-d12
LMFCBLMX
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
12
0/-0.010
21
0/-0.016
4
68
57
±0.3
5.5
25.5
42
32
6
32
LMFCBLMX-d16
LMFCBLMX
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
16
0/-0.010
28
0/-0.016
4
82
70
±0.3
6.0
32.0
48
37
6
38
LMFCBLMX-d20
LMFCBLMX
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
20
0/-0.012
32
0/-0.019
5
94
80
±0.3
7.0
36.0
54
42
8
43
LMFCBLMX-d25
LMFCBLMX
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
25
0/-0.012
40
0/-0.019
6
130
112
±0.3
9.0
52.0
62
50
8
51
LMFCBLMX-d30
LMFCBLMX
圆型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
30
0/-0.012
45
0/-0.019
6
143
123
±0.3
10.0
56.5
74
58
10
60
Show compressed display (6 configurable products)
Shorttext自润滑直线轴承 中间法兰·双衬型
Dernières modifications30.01.2026 23:05:11
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties