Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWBABA-D65-d10-I-10

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
表面处理
BMCL1 [手轮主体]
D
D1 [mm]
d
D [mm]
旋转方式
XZFS
比率
BL
B
B [mm]
L
L [mm]
D1
D2 [mm]
S
S [mm]
M
M [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
HWBABA-D65-d10-I-10
HWBABA
压纹表盘型
螺钉锁紧型
ADC12
-
ADC12
烤漆(白色)
65.000
10.000
I(顺增)
10
22.000
54.000
32.000
36.000
6.000
0.24
hwbaba.pdf
HWBABB-D65-d10-I-10
HWBABB
压纹表盘型
螺钉锁紧型
ADC12
-
ADC12
烤漆(黑色)
65.000
10.000
I(顺增)
10
22.000
54.000
32.000
36.000
6.000
0.24
hwbaba.pdf
Show compressed display (2 configurable products)
Shorttext表盘手轮-压纹型
Dernières modifications28.11.2025 23:37:33
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties