Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178571

Expand Table
FR
1/5
Product number of the Manufacturer
MANUID
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Preview
PREVIEW
GTIN-Code
INTNO
BUYER_PID
Manufacturer Name
MANUNAME
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
197526
Joystick, 2 positions, à rappel, horizontale, axe métallique
Joystick, Gamme: Face avant lisse (perçage 30,5 mm), Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP65, Collerette en métal, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M30C-FWJS2H
04015081941070
197526
Eaton
178566
Joystick, 4 positions, à accrochage, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 4 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à accrochage, dans toute position, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WRJS4
04015081738953
178566
Eaton
178575
Joystick, 2 positions, vertical, à accrochage, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à accrochage, vertical, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WRJS2V
04015081739042
178575
Eaton
178574
Joystick, 2 positions, horizontal, à accrochage, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à accrochage, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WRJS2H
04015081739035
178574
Eaton
279415
Joystick, 4 positions, à accrochage
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 4 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à accrochage, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WRJ4
04015082794156
279415
Eaton
289240
Joystick, 2 positions, vertical, à accrochage
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WRJ2V
04015082892401
289240
Eaton
289199
Joystick, 2 positions, horizontal, à accrochage
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WRJ2H
04015082891992
289199
Eaton
178563
Joystick, 4 positions, 2 points de commutation, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec 2 points de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 4 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: non, Fonction: à rappel, Remarques: Ces joysticks sont combinés avec le contact à fermeture normale M22-K10 et le contact à fermeture avancée M22-K10P., Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJS4-2P
04015081738922
178563
Eaton
178568
Joystick, 4 positions, à rappel, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 4 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à rappel, dans toute position, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJS4
04015081738977
178568
Eaton
178564
Joystick, 2 positions, vertical, 2 points de commutation, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec 2 points de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: non, Fonction: à rappel, vertical, Remarques: Ces joysticks sont combinés avec le contact à fermeture normale M22-K10 et le contact à fermeture avancée M22-K10P., Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJS2V-2P
04015081738939
178564
Eaton
178571
Joystick, 2 positions, vertical à rappel, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à rappel, vertical, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJS2V
04015081739004
178571
Eaton
178565
Joystick, 2 positions, horizontal, 2 points de commutation, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec 2 points de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: non, Fonction: à rappel, Horizontal, Remarques: Ces joysticks sont combinés avec le contact à fermeture normale M22-K10 et le contact à fermeture avancée M22-K10P., Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJS2H-2P
04015081738946
178565
Eaton
178570
Joystick, 2 positions, horizontal, à rappel, axe métallique
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette titane, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJS2H
04015081738991
178570
Eaton
110836
Joystick, 4 positions, 2 points de commutation
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJ4-2P
04015081103676
110836
Eaton
279417
Joystick, 4 positions, à rappel
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 4 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à accrochage, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJ4
04015082794170
279417
Eaton
111507
Joystick, 2 positions, vertical, 2 points de commutation
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJ2V-2P
04015081110674
111507
Eaton
289196
Joystick, 2 positions, vertical à rappel
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJ2V
04015082891961
289196
Eaton
111508
Joystick, 2 positions, horizontal, 2 points de commutation
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJ2H-2P
04015081110681
111508
Eaton
289195
Joystick, 2 positions, horizontal, à rappel
Joystick, Gamme: RMQ-Titan, Appareil individuel, Description: avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe en matière isolante, 2 positions, Degré de protection: IP66, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Dimensions frontales: - aucune indication -, Fonction: à rappel, Horizontal, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660
M22-WJ2H
04015082891954
289195
Eaton
Show compressed display (39 products)
Numéro de commande178571
ShorttextControl switch, joystick
Dernières modifications26.06.2024 15:59:08
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-37-14-04 Commutateur de commande, joystick

ECLASS 13.0

27-37-14-04 Commutateur de commande, joystick

ECLASS 12.0

27-37-14-04 Commutateur de commande, joystick
NonNo
OuiYes
NonNo
PlastiquePlastic
CECE
NonNo
NonNo
IP66IP66

ETIM 10.0

EC000632 Control switch, Joystick

ETIM 9.0

EC000632 Control switch, Joystick

ETIM 8.0

EC000632 Control switch, Joystick