80/20
Inch
Profiles
10 Series
1002-S, 1002-S-Black-FB - 1002-S Profile
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1002-S, 1002-S-Black-FB - 1002-S Profile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1002-S-145
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Series
SERIES
Finish
FINISH
Length Selection
LS
Length
L [Pouce]
Material
MATERIAL
GRADE
DROPLOCK
INERTIA
AREA
YIELD
ELASTICITY
Length
LENGTH
WEIGHT
1
1002-S-145
10
Clear Anodize
Stock Length
145.000
Aluminum
6105-T5
2°
IX=0.051"^4 - IY=0.051"^4
.448 in²
35,00 psi
10,2000,000 lb/in²
145" , 242"
.0447 lb/in
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
80/20
- 1002-S, 1002-S-Black-FB
Numéro de commande
1002-S-145
Shorttext
1002-S Profile
Dernières modifications
09.11.2023 07:08:27
Unité
Mots clés
Inch
profiles
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties