Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1803714

Expand Table
FR
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Largeur
BAF016 [mm]
hauteur
BAA020 [mm]
1
1803714
MC 1,5/16-ST-3,81
Connecteur mâle pour C.I.
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: MC 1,5/..-ST, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918046026
61.750
11.100
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1803714
ShorttextMC 1,5/16-ST-3,81
Dernières modifications11.02.2026 11:09:23
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-46-02-02 Connecteur pour câble

ECLASS 13.0

27-46-02-02 Connecteur pour câble
Raccord fileté螺旋接头
Sans
Douille插座
Cuivre
nonenone
Tin (Sn)Tin (Sn)
Tin (Sn)Tin (Sn)
vert绿色
V0V0
PAPA
Enfiché插座

ETIM 10.0

EC002638 Cable connector

ETIM 9.0

EC002638 Cable connector