Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25A-VHK2A-01S-08F

Expand Table
FR
1/5
GUI
Type de distributeur
VALVE
Couleur du bouton
COLOR
Fixation
BRACKET
Filetage de raccordement R
R
Diam. ext. de tube applicable
OD [mm]
H [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
M1 [mm]
Q [mm]
Poids
CNSMASSEXACT [g]
B [mm]
1|25A-VHK2A-01S-04F
2|25A-VHK2A-01S-06F
3|25A-VHK2A-01S-08F
4|25A-VHK2A-02S-06F
5|25A-VHK2A-02S-08F
6|25A-VHK2A-03S-06F
7|25A-VHK2A-03S-08F
25A-VHK*A-01S-04F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
1/8
4
18
41
55.4
23.8
31.6
16.5
3.5
15.8
11
21
51
25A-VHK*A-01S-06F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
1/8
6
18
41
56.9
24.3
32.6
16.5
3.5
16.8
11
23
53
25A-VHK*A-01S-08F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
1/8
8
18
41
62.2
26.2
36.0
16.5
3.5
18.7
11
31
58
25A-VHK*A-02S-06F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
1/4
6
18
41
60.4
24.3
36.1
16.5
3.5
16.8
11
31
54
25A-VHK*A-02S-08F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
1/4
8
18
41
65.2
26.2
39.0
16.5
3.5
18.7
11
32
59
25A-VHK*A-03S-06F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
3/8
6
18
41
62.4
24.3
38.1
16.5
3.5
16.8
11
41
56
25A-VHK*A-03S-08F
(2) Distributeur 2/2 voies
(-) Gris
(-) Aucun
3/8
8
18
41
66.2
26.2
40.0
16.5
3.5
18.7
11
40
60
Show compressed display (7 configurable products)
ShorttextVanne/Modèle standard/1(P) : Filetage, 2(A) : Raccord instantané
Dernières modifications20.06.2025 14:11:35
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ADJUSTING Régler
BYFUNC_CONVEYING Acheminemer

Par catégorie

Valve Soupape
Automation Automation
Control_Unit Elément de commande

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code25A-VHK2A-01S-08F

ECLASS 14.0

51-03-01-05 Vanne à commande mécanique (pneumatique)

ECLASS 13.0

51-03-01-05 Mechanically operated valve (pneumatics)

ECLASS 10.1

27-29-13-90 Valve pour contrôle directionnel (pneumatique, non classé)

ECLASS 6.2

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)