Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Electricité, Electronique, Automatisation et Commande
27-28 - Identification
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Support pour matériel d'étiquetage
1020034 - 4K-DST 6 FARBLOS
ECLASS 13.0
...
27-28-11-05 - Support pour matériel d'étiquetage
1020034 - 4K-DST 6 FARBLOS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1020034
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Without halogens
BAD656
width
BAF016 [mm]
1
1020034
4K-DST 6 FARBLOS
Porte-repère
Porte-repère, repérable avec des rubans d'étiquettes, incolore, vierge, type de montage: bloccaggio, hauteur du champ de texte: 9,2 mm, largeur du champ de texte: 5,2 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
17
4017918015022
No
6.03
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 1020034
Numéro de commande
1020034
Shorttext
4K-DST 6 FARBLOS
Dernières modifications
24.01.2025 18:31:54
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Support pour matériel d'étiquetage
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Support pour matériel d'étiquetage
SAN
存储区域网络
Non
不