Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Moen
8717
Moen
8717
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2LW1TULLD
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
code d'assemblage
ASSEMBLY_CODE
catégorie
CATEGORY
coût
COST
connexion cw
CW_CONNECTION
cwfu
CWFU
élévation par défaut
DEFAULT_ELEVATION
profondeur
DEPTH
description
DESCRIPTION
débit
FLOW_RATE
espacement de la poignée
HANDLE_SPACING
hauteur
HEIGHT
connexion hw
HW_CONNECTION
hwfu
HWFU
fabricant
MANUFACTURER
adresse du fabricant
MANUFACTURER_ADDRESS
1
2
2LW1TULLD
8717
Appareils de plomberie
0
1
0
36
10-1/2" (267mm)
Robinet de cuisine à une poignée
1.5
N/D
5" (127 mm)
1
0
Moen Inc.
25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070
U4XE157U9
8717
Appareils de plomberie
0
1
0
36
10-1/2" (267mm)
Robinet de cuisine à une poignée
1.5
N/D
5" (127 mm)
1
0
Moen Inc.
25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070
Show compressed display (2 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Moen
- 8717
Numéro de commande
2LW1TULLD
Dernières modifications
03.09.2025 06:33:49
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties