Le système sur module (SOM) Mango est basé sur le SoC IPQ-6010 de Qualcomm, qui intègre un puissant processeur ARM Cortex A53 à quatre cœurs avec une extension DSP SIMD NEON pour chaque cœur, idéal pour les routeurs, les passerelles et les points d'accès. Il est équipé d'une radio double bande concurrente haute puissance prenant en charge la technologie WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Deux SerDes Ethernet pour se connecter à des PHY multi-GbE externes. Gestion avancée de l'énergie pour une faible consommation d'énergie en mode veille. Le SOM prend en charge une interface USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0 et diverses interfaces, qui peuvent être configurées comme des broches d'E/S à usage général et autres. Le SoC dispose d'un moteur NAT matériel et de fonctions de sécurité haut de gamme telles que le moteur cryptographique et autres. Le module est monté en surface. Plage de température commerciale : 0-65°C, plage de température industrielle : -40-85°C. Basé sur le processeur Qualcomm IPQ-6010 (Cypress) Une version industrielle est disponible pour les applications nécessitant une plage de température étendue. CPU ARM quadricœur 1,8 GHz A53 Neon FPU et démarrage sécurisé Radio concurrente bi-bande 2x2 MiMo 1,5+ Gbps de débit de données et 1,4 Gbps de débit aérien Interfaces Ethernet 2,5G (jusqu'à 2) et 1G (jusqu'à 5) 4 OFDMA de téléchargement et de téléversement Options de démarrage multiples : SPI NOR/NAND, NAND parallèle, eMMC, SD Nombreuses interfaces périphériques : USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIOs