Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6O9F7KIM4

Expand Table
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
caractéristiques avancées
ADVANCED_FEATURES
bt radio
BT_RADIO
taille des canaux
CHANNEL_SIZES
chipset
CHIPSET
description
DESCRIPTION
puissance de sortie
OUTPUT_POWER
vue d'ensemble
OVERVIEW
versions du produit
PRODUCT_VERSIONS
taille
SIZE
plage de température
TEMPERATURE_RANGE
1
6O9F7KIM4
MU-MIMO
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ et compatibilité ascendante avec v1.x et v2.x + débit de données amélioré
20/ 40/ 80 MHz
QCA9377
RED bean est un module SDIO de surface à haute performance et à très faible consommation qui combine le Wi-Fi Wave2 11ac à flux unique et le Bluetooth® 5.0 dans un très petit format.
Jusqu'à 20 dBm
RED bean est un module IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 dual-band wireless LAN et Bluetooth 5.0 SDIO3 optimisé pour une petite taille et une faible consommation d'énergie. Il est basé sur le chipset Qualcomm QCA9377-3. Il intègre des émetteurs-récepteurs Wi-Fi 1x1 802.11ac Wave2 double bande (2,4 et 5 GHz) (prenant en charge MU-MIMO) et Bluetooth® 5.0 dans un format très compact (17 x 12 mm avec le connecteur RF et 24 x 12 mm avec l'antenne intégrée). Le module radio prend en charge des techniques avancées d'économie d'énergie. Bluetooth prend en charge les transmissions de classe 1 et de classe 2 et des mécanismes de coexistence avancés lui permettent de fonctionner de manière transparente avec le Wi-Fi, garantissant ainsi une bonne qualité et des performances élevées. Les pilotes logiciels RED bean sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Linux, Windows 10 et Android.
RED bean A - antenne bi-bande omnidirectionnelle intégrée en céramique, RED bean C - version connétée pour antenne externe
17 x 12 mm avec connecteur et 24 x 12 mm avec antenne
De -40 à +85 C°
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande6O9F7KIM4
Dernières modifications26.06.2024 07:44:54
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with