Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MO519OUJC

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
couleur
COLOUR
profondeur
DEPTH
hauteur
HEIGHT
source lumineuse
LIGHT_SOURCE
matériel
MATERIAL
diamètre de l'abat-jour 1
SHADE_DIAMETER_1
largeur
WIDTH
nom
NAME
1
MO519OUJC
Noir
14 cm
17 cm
1 x E14
Métal, verre
1 x 14
14 cm
MO519OUJC
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeMO519OUJC
Dernières modifications18.04.2024 10:25:44
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties