Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BARTEC Holding
Composants électriques
Diode de test de lampe
BARTEC Holding
Composants électriques
Diode de test de lampe
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4NJ51G4MI
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nom
NAME
Classe de protection
PROTECTION_CLASS
Matériau
MATERIAL
Installation de l'appareil
INSTALLATION
Température de stockage
STORAGE_TEMPERATURE
Poids
WEIGHT
Courant
CURRENT
Raccordement
CONNECTION
1
4NJ51G4MI
Diode de test de lampe
Module : IP 66/IEC 60529, Bornes : IP 20I/EC 60529
Matériau du boîtier Thermoplastique de haute qualité
TH 35 x 7,5 (15) EN 60715
-40 °C à +70 °C
0,400 kg
0,3 A max par lampe, Type 1 N 4007
2,5 mm², à fils fins Désignation des bornes étiquettes de marquage écrites
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
BARTEC Holding
- Diode de test de lampe
Numéro de commande
4NJ51G4MI
Dernières modifications
11.09.2025 14:09:13
Unité
Mots clés
Diode
lampe
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties