BELIMO EMEA
Vannes
Vannes à siège
2 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
BELIMO EMEA
Vannes
Vannes à siège
2 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H715S
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Manufacturer’s name
SA010ID04
Manufacturer’s reference number
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID03_O
Preview
PREVIEW
Level of Geometry
LOG
Nominal size DN
SA700ID28
nominal pressure
SA700ID30
kvs value
SA700ID06 [m³/h]
Valve assembly type
SA700ID04
Armaturen - Serie
SA110ID04
Product description
SA700ID26
max. operating temperature
SA700ID07 [°C]
max. operating pressure
SA700ID08 [bar]
Body style
SA200ID03
Body connection variants
SA300ID03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Belimo
H715S
H715S
high
15
16
4.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H715S, Vannes à siège, 3 voies, DN 15, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H720S
H720S
high
20
16
6.30
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H720S, Vannes à siège, 3 voies, DN 20, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H725S
H725S
high
25
16
10.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H725S, Vannes à siège, 3 voies, DN 25, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H732S
H732S
high
32
16
16.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H732S, H732S, Vannes à siège, 3 voies, DN 32, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H740S
H740S
high
40
16
25.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H740S, Vannes à siège, 3 voies, DN 40, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H750S
H750S
high
50
16
40.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H750S, Vannes à siège, 3 voies, DN 50, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H765S
H765S
high
65
16
63.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H765S, Vannes à siège, 3 voies, DN 65, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H780S
H780S
high
80
16
100.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H780S, Vannes à siège, 3 voies, DN 80, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H7100S
H7100S
high
100
16
160.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H7100S, Vannes à siège, 3 voies, DN 100, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H7125S
H7125S
high
125
16
220.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H7125S, Vannes à siège, 3 voies, DN 125, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H7150S
H7150S
high
150
16
320.00
Régulateurs avec servomoteur
3 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
H7150S, Vannes à siège, 3 voies, DN 150, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Show compressed display (11 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
BELIMO EMEA
- 2 voies Vannes à siège, Brides, PN 16
Numéro de commande
H715S
Dernières modifications
10.10.2025 08:20:00
Unité
Mots clés
BELIMO
Brides
EMEA
siège
vannes
voies
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
H715S
OmniClass 2006
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeAccessory
Family mechanical part type
ValveBreaksInto