Bihl+Wiedemann
Modules d'interface AS
Modules de circuits imprimés
BWR1387
Bihl+Wiedemann
Modules d'interface AS
Modules de circuits imprimés
BWR1387
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BWR1387
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nom
NAME
Dimensions du circuit imprimé
CIRCUIT_BOARD_DIMENSIONS
Entrées numériques
INPUTS_DIGITAL
Sorties numériques
OUTPUTS_DIGITAL
Tension d'entrée (alimentation du capteur)
INPUT_VOLTAGE__SENSOR_SUPPLY_
Tension de sortie (alimentation de l'actionneur)
OUTPUT_VOLTAGE__ACTUATOR_SUPPLY_
Connexion PCB
PCB_CONNECTION
Revêtement
COATING
Connexion ASi
ASI_CONNECTION
Adresse ASi
ASI_ADDRESS
1
BWR1387
BWR1387
73 mm x 37,5 mm
4
3 x électronique
hors ASi
hors ASi
bornes à vis
non
bornes à vis
1 adresse AB
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Bihl+Wiedemann
- BWR1387
Numéro de commande
BWR1387
Dernières modifications
20.05.2025 11:15:40
Unité
Mots clés
Modules
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
BWR1387