Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
27 - Electricité, Electronique, Automatisation et Commande
27-37 - Technique de commutation basse tension
27-37-08 - Contrôleur électronique pour protection et contrôle moteur
27-37-08-04 - Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
Electronic motor starter, 3-pole
ECLASS 11.0
...
27-37-08-04 - Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
Electronic motor starter, 3-pole
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36262000A
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Part number
ARTNR
Description
BE
Product family
POF
Description long
BEL
Type number
TYPE
Pack size
QNT
Width
W [mm]
Height
H [mm]
Depth
D [mm]
1
2
36262
electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable
MOTUS®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable, direct and reversing starter 0.1 - 6.6 A, with IO-Link interface, with display
MOTUS C14-6,6-C+
1
22.5
160
132
36258
electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable
MOTUS®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable, direct and reversing starter 0.1 - 2.6 A, with IO-Link interface, with display
MOTUS C14-2,6-C+
1
22.5
160
132
Show compressed display (2 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
ECLASS 11.0
- Electronic motor starter, 3-pole
Dernières modifications
22.12.2025 09:09:20
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-37-09-05 Combinaison de démarreur moteur
27-02-40-02 Démarreur moteur
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
ECLASS 13.0
27-37-09-05 Combinaison de démarreur moteur
27-02-40-02 Démarreur moteur
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
ECLASS 12.0
27-37-09-05 Combinaison de démarreur moteur
27-02-40-02 Démarreur moteur
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
ECLASS 11.1
27-02-40-02 Démarreur moteur
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
ECLASS 11.0
27-02-40-02 Démarreur moteur
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
ECLASS 10.1
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
Insulation stripped length
8
type de raccordement du circuit électrique
11
Release class
2
suitable for mounting onto standard rails
1
Min. operating temperature
-5
supported protocol
27
Voltage type
1
ECLASS 9.1
27-37-08-04 Dispositif électronique pour protection et contrôle moteur
Insulation stripped length
8
type de raccordement du circuit électrique
11
Release class
2
suitable for mounting onto standard rails
1
Min. operating temperature
-5
supported protocol
27
Voltage type
1
ECLASS 9.0
27-37-08-04 Motor management device
Insulation stripped length
8
Design of the electrical connection
11
Release class
2
suitable for mounting onto standard rails
1
Min. operating temperature
-5
supported protocol
27
Type of actuation
1
Voltage type
1
ECLASS 8.1
27-37-08-04 Motor management device
Design of the electrical connection
11
Release class
2
suitable for mounting onto standard rails
1
Min. operating temperature
-5
supported protocol
27
Type of actuation
1
Voltage type
1
ECLASS 7.1
27-37-08-04 Electronic motor control and protection device
Design of the electrical connection
11
Release class
2
suitable for mounting onto standard rails
1
Min. operating temperature
-5
supported protocol
27
Type of actuation
1
Voltage type
1
ECLASS 7.0
27-37-08-04 Electronic motor control and protection device
ECLASS 6.2
27-37-08-04 Electronic motor control and protection device
ECLASS 6.1
27-37-08-04 Electronic motor control and protection device
ETIM 10.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination
EC002572 Motor management device
ETIM 9.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination
EC002572 Motor management device
ETIM 8.0
EC001037 Motor starter/Motor starter combination
Supporting protocol for other bus systems
Yes
EC002572 Motor management device
ETIM 7.0
EC001037 Motor starter/Motor starter combination
Supporting protocol for other bus systems
Yes
EC002572 Motor management device
ETIM 6.0
EC002572 Motor management device
Voltage type for actuating
1