Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ELMARK
Éclairage intérieur
LAMPE GRILL LED MAGNÉTIQUE M20 FFL 48V 6W 4000K
ELMARK
Éclairage intérieur
LAMPE GRILL LED MAGNÉTIQUE M20 FFL 48V 6W 4000K
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EA1WTYF9U
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nom
NAME
1
EA1WTYF9U
LAMPE GRILL LED MAGNÉTIQUE M20 FFL 48V 6W 4000K
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
ELMARK
- LAMPE GRILL LED MAGNÉTIQUE M20 FFL 48V 6W 4000K
Numéro de commande
EA1WTYF9U
Dernières modifications
14.10.2025 08:20:33
Unité
Mots clés
FFL
GRILL
LAMPE
Éclairage
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties