Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BKA8GL1UV

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a épaisseur de la carte
A_PCB_THICKNESS
b trou plaqué
B_PLATED_HOLE
c trou de forage
C_DRILL_HOLE
espace libre et lignes de fuite
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
matériau de contact
CONTACT_MATERIAL
résistance de contact
CONTACT_RESISTANCE
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
d cu plating
D_CU_PLATING
taux de transfert de données
DATA_TRANSFER_RATE
la durabilité
DURABILITY
e surface
E_SURFACE
f anneau annulaire
F_ANNULAR_RING
résistance d'isolation
INSULATION_RESISTANCE
matériau isolant
INSULATOR_MATERIAL
1
BKA8GL1UV
min 1,44 mm
Ø 0,56 ±0,05 mm
0,65 ±0,02 mm
≥ 0,7 mm
Bronze phosphoreux
max. 80 mΩ
175
min. 25 µm
10 Gbits
200 cycles d'accouplement
Ni, placage Au, 0,05 - 0,2 µm Au sur 2,5 - 5 µm Ni
min. 0,1 mm
min. 1000 MΩ
LCP, UL 94 V-0
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeBKA8GL1UV
Dernières modifications26.06.2024 06:58:16
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties