Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ASCZR65D5

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Guide d'identification de l'entreprise
VAR_BIMSPEC_GUID
créé par
VAR_CREATED_BY
Révision en cours
VAR_CURRENT_REVISION
toujours vertical
ALWAYS_VERTICAL
construction analytique
ANALYTIC_CONSTRUCTION
identifiant de l'actif
ASSETIDENTIFIER
type d'actif
ASSETTYPE
code-barres
BARCODE
perle chanfreinée
CHAMFERED_BEAD
cill_125mm
CILL_125MM
seuil_150mm
CILL_150MM
seuil_180mm
CILL_180MM
seuil_225mm
CILL_225MM
1
ASCZR65D5
0
L.Shaw
1
1
<Aucune>
Veuillez enregistrer la mise en service
Fixe
Veuillez enregistrer la mise en service
0
0
0
1
0
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeASCZR65D5
Dernières modifications20.06.2024 09:26:19
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties