Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
Système de portes et fenêtres - Modus
window_modus_top-hung-next-to-fixed_all-sashes2
Eurocell
Système de portes et fenêtres - Modus
window_modus_top-hung-next-to-fixed_all-sashes2
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5965B1HYS
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Guide d'identification de l'entreprise
VAR_BIMSPEC_GUID
Révision en cours
VAR_CURRENT_REVISION
toujours vertical
ALWAYS_VERTICAL
identifiant de l'actif
ASSETIDENTIFIER
type d'actif
ASSETTYPE
code-barres
BARCODE
cill_125mm
CILL_125MM
seuil_150mm
CILL_150MM
seuil_180mm
CILL_180MM
seuil_225mm
CILL_225MM
cill_85mm
CILL_85MM
hauteur de l'appui
CILL_HEIGHT
nom de la classification
CLASSIFICATIONNAME
1
5965B1HYS
0
0
1
Veuillez enregistrer la mise en service
Fixe
Veuillez enregistrer la mise en service
0
0
1
0
0
30.000
Pr_30_59_98_92
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Eurocell
- window_modus_top-hung-next-to-fixed_all-sashes2
Numéro de commande
5965B1HYS
Dernières modifications
20.06.2024 09:26:20
Unité
Mots clés
Modus
Portes
Système
fenêtres
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
5965B1HYS