La carte SC20100S Dev Board comprend un SC20100S soudé à la carte et un écran série couleur intégré de 1,8 pouce. Elle dispose d'un connecteur femelle à 40 broches pour la connexion des périphériques. Les connecteurs périphériques comprennent deux connecteurs mikroBus, une alimentation externe, un CAN, un hôte et un client USB, un supercap RTC et un emplacement pour carte SD. Il dispose également d'un buzzer, de LED, d'un bouton de réinitialisation et de boutons de démarrage programmables par l'utilisateur. Pour commencer le développement à l'aide de la carte SC20100S Dev Board, il suffit de connecter le port USB Client de la carte à un ordinateur hôte à l'aide d'un câble USB-C. Rendez-vous sur la page Getting Started dans la section TinyCLR de la page de documentation pour plus d'instructions. La carte peut être alimentée soit par les connecteurs clients USB, soit par le jack barrel. Utilisez toujours le jack baril pour l'alimentation lorsque vous utilisez des écrans, en particulier les plus grands. L'USB ne fournit pas la puissance suffisante pour les écrans