ER700770

Expand Table
FR
1/5
IDNR
IDNR
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Product ID of the Manufacturer
MANUID
Delivery Time
DELTIME
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Particularités
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Mode de fonctionnement
ARDTE00_BETRIEBSART
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ER1D7530
Lampe annulaire à LED, Ø130mm, RGBW, 11W, prise M12 8 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1D7530
14
Connecteur M12
avec passage de l'objectif
Fonctionnement permanent
ER1B0670
Lampes annulaires à LED, Ø130mm, lumière bleue, 11W, 465nm, connecteur M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1B0670
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER1D0720
Lampes annulaires à LED, Ø130mm, lumière rouge, 12W, 625nm, prise M12 5 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1D0720
14
Connecteur M12
avec passage de l'objectif
Fonctionnement permanent
ER1E0140
Lampes annulaires à LED, Ø156mm, lumière blanche, 6000K, angle de rayonnement de 49°, 24W, connecteur de câble M16 à 12 pôles 0,15m, IP64, aluminium+acrylique
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1E0140
21
Connecteur de câble M16
Fonctionnement permanent
ER1E8I40
Lampes annulaires à LED, Ø156mm, lumière infrarouge, 7,2W, 850nm, angle de rayonnement de 90°, connecteur de câble M16 à 12 pôles 0,15m, IP64, aluminium+acrylique
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1E8I40
21
Connecteur de câble M16
Fonctionnement permanent
ER1E8I42
Lampes annulaires à LED, Ø156mm, lumière infrarouge, 7,2W, 850nm, angle de rayonnement 36°, connecteur de câble M16 à 12 pôles 0,15m, IP64, aluminium+acrylique
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1E8I42
21
Connecteur de câble M16
Mode flash
ER700U70
Lampes annulaires à LED, Ø80mm, lumière UV, 6W, 365 nm, connecteur M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER700U70
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER948170
Lampes annulaires LED, Ø94mm, lumière blanche, 6100K, 13,4W, connecteur de câble M8 4 pôles,IP00, aluminium
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER948170
7
Connecteur de câble M8
Fonctionnement permanent
ER700170
Lampes annulaires LED, Ø80mm, lumière blanche, 6W, 5000K, prise M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER700170
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER700670
Lampes annulaires à LED, Ø80mm, lumière bleue, 6W, 465 nm, connecteur M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER700670
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER700770
Lampes annulaires à LED, Ø80mm, lumière rouge, 5W, 525 nm, connecteur M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER700770
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ERK00I70
Lampes annulaires à LED, Ø101mm, lumière infrarouge , 5,16W, connecteur M8 4 pôles, IP41, aluminium+acrylique, montage sur objectifs
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ERK00I70
21
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ERK50270
Lampes annulaires à LED, Ø153mm, lumière blanche, 15W, 5000K, prise M8 4 pôles, IP50, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ERK50270
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER700I70
Lampes annulaires à LED, Ø80mm, lumière infrarouge, 5W, 850 nm, connecteur M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER700I70
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER437170
Lampes annulaires à LED, Ø45mm, lumière blanche, 9,6W, 7300K, IP64, aluminium+PMMA, montage sur objectif
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER437170
21
Connecteur de câble M8
Mode flash
ER1B0770
Lampes annulaires à LED, Ø130mm, lumière rouge, 9W, 625nm, connecteur M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1B0770
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER1A0170
Lampe annulaire à LED, coudée 45°, Ø110mm, lumière blanche, 11W, 5000K, prise M8 4 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1A0170
14
Connecteur M8
Fonctionnement permanent
ER1D0I20
Lampes annulaires à LED, Ø130mm, lumière infrarouge, 9W, 850nm, prise M12 5 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1D0I20
14
Connecteur M12
avec passage de l'objectif
Fonctionnement permanent
ER1D7130
Lampe annulaire à LED, Ø130mm, 4 segments , lumière blanche, 15W, 5000K, prise M12 8 pôles, IP54, aluminium+PMMA
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
ER1D7130
14
Connecteur M12
avec passage de l'objectif
Fonctionnement permanent
Show compressed display (22 products)
Numéro de commandeER700770
Dernières modifications17.07.2025 14:57:24
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberER700770