Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LUMENWERX
Surface d'éclairage - Coquille - Carré
LUMENWERX
Surface d'éclairage - Coquille - Carré
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SM1SUI24K
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
12" x 12"
VAR12__X_12_
16" x 16"
VAR16__X_16_
8" x 8"
VAR8__X_8_
charge apparente
APPARENT_LOAD
code d'assemblage
ASSEMBLY_CODE
calculer le coefficient d'utilisation
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient d'utilisation
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
filtre de couleur
COLOR_FILTER
coût
COST
coupe avec des vides en cas de chargement
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
élévation par défaut
DEFAULT_ELEVATION
description
DESCRIPTION
option de conception
DESIGN_OPTION
1
SM1SUI24K
0
0
1
4.500
D5020200
0
0
16777215
0
0
48.000
Luminaire carré pour montage en surface
-1
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
LUMENWERX
- Surface d'éclairage - Coquille - Carré
Numéro de commande
SM1SUI24K
Dernières modifications
27.06.2024 09:00:23
Unité
Mots clés
coquille
surface
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties