Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOQPG3CT0

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
a1
A1
toujours vertical
ALWAYS_VERTICAL
type de connexion1
CONNECTION1TYPE
type de connexion2
CONNECTION2TYPE
connvalue1
CONNVALUE1
connvalue2
CONNVALUE2
coût
COST
coupe avec des vides en cas de chargement
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
élévation par défaut
DEFAULT_ELEVATION
option de conception
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
description de l'installation
FITTING_DESCRIPTION
taille d'ajustement
FITTING_SIZE
1
KOQPG3CT0
2.933
1.155
1
CarbonPress
FPT
0.945
1.043
0
0
0
-1
2
2
Raccord de presse en carbone PxFPT
2
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeKOQPG3CT0
Dernières modifications06.08.2024 09:34:17
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties