Mert Akıskan
Pneumatique
Cylindres pneumatiques
Vérins guidés de la série MYS
MYS25125
Mert Akıskan
Pneumatique
Cylindres pneumatiques
Vérins guidés de la série MYS
MYS25125
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86AILUCKF
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
type de fluide
FLUID_TYPE
capteur magnétique
MAGNETIC_SENSOR
pression maximale de fonctionnement
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
température de fonctionnement
OPERATION_TEMPERATURE
diamètre du piston
PISTON_DIAMETER
diamètre de la tige de piston
PISTON_ROD_DIAMETER
vitesse du piston
PISTON_SPEED
spécifications
SPECIFICATIONS
1
86AILUCKF
Air comprimé sec ou lubrifié filtré. En cas d'utilisation d'air lubrifié, il est recommandé d'utiliser l'huile de préparation d'air spéciale MAG.
Il convient d'utiliser le capteur MAG de la série MCS1-Z.
1 - 8 Bar (0.1 - 0.8 MPa)
De -20 °C à +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Maximum 1 m/s.
Les dimensions d'assemblage sont conformes aux normes MAG. "Piston magnétique standard" Tige non rotative standard " Assemblage multiple
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Mert Akıskan
- MYS25125
Numéro de commande
86AILUCKF
Dernières modifications
27.01.2025 07:20:36
Unité
Mots clés
Cylindres
MYS
Vérins
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
86AILUCKF