Pince de serrage (groupe CH16) ø3.0-ø10.0 mm La pince de serrage est vendue séparément. Câble d'alimentation avec tuyau d'air Longueur 2 m (9253), 4 m (9254), 6 m (9255) Câble de signal Longueur 2 m (9257), 4 m (9258), 6 m (9259)
φ40 mm
Pression d'air 0,35 MPa Consommation d'air max. 100Nℓ min Câble d'alimentation avec tuyau d'air Diamètre du connecteur ø30 mm Tuyau d'air ø6 mm Câble de signal Diamètre du connecteur ø16 mm
À 1 μm près
Écrou de pince de serrage (CHN-16) Clé (17 × 22) 2 pcs.