Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V1244WACT

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
consommation d'air
AIR_CONSUMPTION
pince de serrage
COLLET
dimension l
DIMENSION_L
dimension m
DIMENSION_M
Puissance maximale
MAX__POWER
Vitesse de rotation max.
MAX__RPM
couple max.
MAX__TORQUE
options
OPTIONS
diamètre extérieur
OUTER_DIAMETER
précision de la broche
SPINDLE_ACCURACY
accessoires standard
STANDARD_ACCESSORIES
type
TYPE
poids
WEIGHT
1
V1244WACT
155 NLmin
ø0,5-ø4,0 mm (groupe CHA)
110,9 mm
23 mm
72 W
30 000 min-1 (0,5MPa)
9,2 cN-m
Pince de serrage (groupe CHA) ø0,5-ø4,0 mm La pince de serrage est vendue séparément.
φ20 mm
A moins de 2 μm
Écrou à pince (CHN-A) Clé (8 x 5), (9 x 11) 1 pc. chaque Tuyau (K-221) 1 pc. Joint de filtre (FJ-01) Silencieux (K-209)
Broche du moteur
190 g
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeV1244WACT
Dernières modifications20.08.2024 12:26:09
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties