NAKANISHI
Broches de moteur
NR33-6000ATC-ESD
NAKANISHI
Broches de moteur
NR33-6000ATC-ESD
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOQPG3CT0
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
air pour l'ouverture de la pince de serrage
AIR_FOR_COLLET_OPENING
vitesse de rotation autorisée
ALLOWABLE_ROTATION_SPEED
pince de serrage
COLLET
options
OPTIONS
diamètre extérieur
OUTER_DIAMETER
précision de la broche
SPINDLE_ACCURACY
accessoires standard
STANDARD_ACCESSORIES
type
TYPE
poids
WEIGHT
nom
NAME
1
KOQPG3CT0
0,55-0,6 MPa
60 000 min-1
Groupe CHB (ø3.175 mm)
Pince de serrage (groupe CHB) ø2.0, ø3.0, ø3.175, ø3.5, ø4.0 mm
φ33 mm, φ50 mm
À 1 μm près
Clé de serrage ø3.175 mm (CHB-3.175) Clé (6.1 × 8)・(9 × 11) 1 pc. chaque Clé à molette (K-236) 1 pc. Tuyau d'air avec filtre (K-251) ø6 mm × 2 m
Broche
1,170 g
KOQPG3CT0
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
NAKANISHI
- NR33-6000ATC-ESD
Numéro de commande
KOQPG3CT0
Dernières modifications
20.08.2024 12:26:09
Unité
Mots clés
Broches
moteur
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties