...
Radaway
Parois de douche, portes, écrans
Almatea
Almatea KDJ
Almatea_KDJ_80L_90R
Radaway
Parois de douche, portes, écrans
Almatea
Almatea KDJ
Almatea_KDJ_80L_90R
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSIO4OPR0
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
joints en élastomère
ELASTOMER_SEALS
détails chromés élégants
ELEGANT_CHROME_DETAILS
système de fixation
FIXING_SYSTEM
verre 6 mm
GLASS_6_MM
bande magnétique
MAGNETIC_STRIP
mécanisme de montée et de descente
UP_AND_DOWN_MECHANISM
nom
NAME
1
OSIO4OPR0
Cette cabine de douche peut être montée sur le bac à douche ou directement sur le sol.
assure l'étanchéité de l'habitacle.
Système de fixation murale avec des profils permettant d'égaliser la courbure du mur.
Verre de sécurité trempé d'une épaisseur de 6 mm, compatible avec la norme PNEN 121501.
résistant aux variations de température et d'humidité.
Prévient l'endommagement du joint et garantit un fonctionnement silencieux et sans problème.
OSIO4OPR0
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Radaway
- Almatea_KDJ_80L_90R
Numéro de commande
OSIO4OPR0
Dernières modifications
23.12.2024 11:04:02
Unité
Mots clés
Almatea
KDJ
douche
portes
écrans
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
OSIO4OPR0