Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01461203

Expand Table
FR
1/5
Numéro d'article
ART
Description
DESC
Description du produit
LONGTEXT
Diamétre extérieur
D [mm]
Longueur
L [mm]
Filetage intérieur
D1
Pas de filetage
H [mm]
Ø pré-perçage (recommandation)
V [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01440803
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 6,5 X 8 M4, ACIER INOXYDABLE 1.4305
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
6.5
8
M4
0.80
6.0-6.2
014408061
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 6,5 X 8 M4, ACIER TREMPE GALVANISE BLEU
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
6.5
8
M4
0.80
6.0-6.2
01440807
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 6,5 X 8 M4, ACIER INOXYDABLE 1.4571
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
6.5
8
M4
0.80
6.0-6.2
01456903
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 6,5 X 10 M5, ACIER INOXYDABLE 1.4305
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
6.5
10
M5
0.80
6.0-6.2
014510005
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 8 X 10 M5, ACIER TREMPE GALVANISE JAUNE
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
8.0
10
M5
1.00
7.4-7.7
01451003
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 8 X 10 M5, ACIER INOXYDABLE 1.4305
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
8.0
10
M5
1.00
7.4-7.7
014510061
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 8 X 10 M5, ACIER TREMPE GALVANISE BLEU
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
8.0
10
M5
1.00
7.4-7.7
01451007
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 8 X 10 M5, ACIER INOXYDABLE 1.4571
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
8.0
10
M5
1.00
7.4-7.7
014612005
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 10 X 12 M6, ACIER TREMPE GALVANISE JAUNE
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
10.0
12
M6
1.25
9.3-9.6
01461203
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 10 X 12 M6, ACIER INOXYDABLE 1.4305
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
10.0
12
M6
1.25
9.3-9.6
014612061
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 10 X 12 M6, ACIER TREMPE GALVANISE BLEU
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
10.0
12
M6
1.25
9.3-9.6
01461207
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 10 X 12 M6, ACIER INOXYDABLE 1.4571
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
10.0
12
M6
1.25
9.3-9.6
014814005
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 12 X 14 M8, ACIER TREMPE GALVANISE JAUNE
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
12.0
14
M8
1.50
11.1-11.5
01481403
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 12 X 14 M8, ACIER INOXYDABLE 1.4305
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
12.0
14
M8
1.50
11.1-11.5
014814061
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 12 X 14 M8, ACIER TREMPE GALVANISE BLEU
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
12.0
14
M8
1.50
11.1-11.5
01481407
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 12 X 14 M8, ACIER INOXYDABLE 1.4571
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
12.0
14
M8
1.50
11.1-11.5
014108005
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 14 X 18 M10, ACIER TREMPE GALVANISE JAUNE
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
14.0
18
M10
1.50
13.1-13.5
01410803
INSERTS RAMPA® TYPE BAN 14 X 18 M10, ACIER INOXYDABLE 1.4305
Inserts RAMPA® type BAN avec trois trous de coupe dans le filetage extérieur. Entaille indéformable dans des matériaux particulièrement durs tels que les plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, les alliages légers et les applications en acier moulé.
14.0
18
M10
1.50
13.1-13.5
Show compressed display (21 configurable products)
Numéro de commande01461203
Dernières modifications24.05.2024 06:59:40
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties