CO 8505 R Final latch

Expand Table
FR
1/5
Marque de produit
MAR
Description
BEZ
Numéro de modèle
MN
Angle d'ouverture
ROT [°]
Épaisseur du verre
GS [mm]
État de livraison / Image de routage
FORM
Hauteur
L [mm]
Largeur totale
B [mm]
Profondeur totale
T [mm]
Charge
BW [kg]
Système d’arrêt
FS [°]
Fermeture automatique
AS [°]
Résistance aux températures
TBK [°C]
Larg. max. de la porte
MTB [mm]
INFO LINK
PL
poids
PG [kg]
Texte court
KTXT
1
COLLIO
CO 8505 R Final latch
0
6
80
104
17
45
+ 90°|- 90°
+ 15°|- 15°
900
HTML
0.58
avec fixation centrale (verre-verre) pour portes de pièce humide en verre
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commandeCO 8505 R Final latch
ShorttextCOLLIO, 45kg
Dernières modifications05.03.2025 12:49:30
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Charnière de porte (portes intérieures et extérieures)
23-22-90-90 Penture (autres, non classé)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 Penture (autres, non classé)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 Penture (autres, non classé)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 Penture (autres, non classé)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based